Kompakt henger ADN-25-70-A-P-A

8178877

GTIN 4052568621520

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
25 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
295 N
Löket
70 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon