Csatlakozó vezeték NEBC-R3G4-ES-0.3-N-S-R3G4-ET
8188950
GTIN 4052568781521
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód
Dugasz
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
RJ45 az IEC 60603-7-3 szerint
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód
Dugasz
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
RJ45 az IEC 60603-7-3 szerint
Kábelhossz
0.3 m