Proporcionális nyomásszabályozó szelep VEAB-L-26-D7-Q4-LK-1R1

8191405

GTIN 4052568684136

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep, zárt
1. pneumatikus csatlakozás
QS-4
Elektromos csatlakozó
M8x1 - Dugasz - EN 60947-5-2 szerint
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
13 l/min
2-3 normál névleges átfolyás
12 l/min