Proporcionális nyomásszabályozó szelep VEAB-B-26-D2-F-LK-1R1

8191410

GTIN 4052568684181

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep, zárt
1. pneumatikus csatlakozás
Karima
Elektromos csatlakozó
M8x1 - Dugasz - EN 60947-5-2 szerint
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
20 l/min
2-3 normál névleges átfolyás
20 l/min