Proporcionális nyomásszabályozó szelep VEAB-B-26-D12-F-LK-1R1
8191414
GTIN 4052568684228
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep, zárt
1. pneumatikus csatlakozás
Karima
Elektromos csatlakozó
M8x1 - Dugasz - EN 60947-5-2 szerint
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
5 l/min
2-3 normál névleges átfolyás
4 l/min