Fogasszíjas tengely ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2
8192378
GTIN 4052568645144
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
100
Max. Fx előtolóerő
240 N
Ismétlési pontosság
±0,04 mm