Fogasszíjas tengely ELGD-TB-KF-WD-120-600-0H-L-PU2
8192387
GTIN 4052568776084
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
120
Max. Fx előtolóerő
500 N
Ismétlési pontosság
±0,04 mm