Fogasszíjas tengely ELGD-TB-KF-WD-120-800-0H-L-PU2

8192388

GTIN 4052568776091

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Méret
120
Max. Fx előtolóerő
500 N
Ismétlési pontosság
±0,04 mm