Vákuumgenerátor OVPN-14-L3-PG14-G12-UA

8199143

GTIN 4052568661137

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Laval-fúvóka névleges átmérője
1.4 mm
Max. vákuum
81 %
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben
245 l/min