Vákuumgenerátor OVPN-20-L3-PG14-G34-UA

8199145

GTIN 4052568661151

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Laval-fúvóka névleges átmérője
2 mm
Max. vákuum
81 %
Magas szívótérfogatáram légkörrel szemben
530 l/min