L-csatlakozó NPQO-L-G14-Q6-P10
8203307
GTIN 4052568659394
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/4
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Névleges szélesség
4 mm
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C