L-csatlakozó NPQO-L-G14-Q10-P5

8203309

GTIN 4052568659417

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet G1/4
2. pneumatikus csatlakozó
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Névleges szélesség
8 mm
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C