Dugaszolható csatlakozó NPQO-D-Q10-E-P5

8203317

GTIN 4052568659493

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Névleges szélesség
9 mm
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C