Dugaszolható T-csatlakozó NPQO-T-Q8-E-P10
8203328
GTIN 4052568659608
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Névleges szélesség
7 mm
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C