Nyomásszabályozó szelep MS9-LR-G-PI10-VS
8203865
GTIN 4052568649333
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Üzemi nyomás
6 bar - 11 bar
Nyomásszabályozó-tartomány
0.1 bar - 10 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.05 bar