Műanyag tömlő PUN-H-1/4-TRT-150-CB
8203972
GTIN 4052568650490
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø, hüvelyk
1/4
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár
25.908 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.993 bar - 9.997 bar
Környezeti hőmérséklet
-35 °C - 63 °C