Vákuum szívókorong OGVN-35-A-U-G18-F
8204818
GTIN 4052568929909
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Szívókorong átmérője
35 mm
Szívókorongalak
kerek harmonika 1,5-szeres
Tartóerő névleges üzemi nyomáson
38 N
Szívókorong alapanyaga
PUR