Vákuum szívókorong OGVN-52-A-U-G38

8204834

GTIN 4052568929961

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szívókorong átmérője
52 mm
Szívókorongalak
kerek harmonika 1,5-szeres
Tartóerő névleges üzemi nyomáson
90 N
Szívókorong alapanyaga
PUR