Vákuum szívókorong OGVM-30-A-N-G38F
8211025
GTIN 4052568790394
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Szívókorong átmérője
30 mm
Szívókorongalak
kerek harmonika 1,5-szeres
Tartóerő névleges üzemi nyomáson
37 N
Szívókorong alapanyaga
NBR