Vákuum szívókorong OGVM-125-A-N-G38F

8211030

GTIN 4052568790448

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szívókorong átmérője
125 mm
Szívókorongalak
kerek harmonika 1,5-szeres
Tartóerő névleges üzemi nyomáson
587 N
Szívókorong alapanyaga
NBR