Elektrohenger EPRF-BS-45-50-5P-F-M1

8211883

GTIN 4052568826192

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Méret
45
Löket
50 mm
Max. hajtómű fordulatszám
6000 1/min
Max. hajtónyomaték
0.97 Nm
Max. Fx előtolóerő
1000 N