Elektrohenger EPRF-BS-55-100-10P-F-M1
8211888
GTIN 4052568785420
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
55
Löket
100 mm
Max. hajtómű fordulatszám
3000 1/min
Max. hajtónyomaték
5.21 Nm
Max. Fx előtolóerő
3000 N