Elektrohenger EPRF-BS-75-300-10P-F-M1
8211893
GTIN 4052568785468
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
75
Löket
300 mm
Max. hajtómű fordulatszám
3000 1/min
Max. hajtónyomaték
13.25 Nm
Max. Fx előtolóerő
7500 N