Elektrohenger EPRF-BS-86-200-15P-F-M1
8211896
GTIN 4052568785482
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Méret
86
Löket
200 mm
Max. hajtómű fordulatszám
2000 1/min
Max. hajtónyomaték
32.28 Nm
Max. Fx előtolóerő
12500 N