Vákuum szívókorong OGVM-80-S-N-RA

8213221

GTIN 4052568790493

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szívókorong átmérője
80 mm
Szívókorongalak
kerek lapos
Tartóerő névleges üzemi nyomáson
225 N
Szívókorong alapanyaga
NBR