Vákuum szívókorong OGVM-60-A-N-RA
8213235
GTIN 4052568790592
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Szívókorong átmérője
60 mm
Szívókorongalak
kerek harmonika 1,5-szeres
Tartóerő névleges üzemi nyomáson
140 N
Szívókorong alapanyaga
NBR