Vezérlőtömb VOFT-L14-T62-MZS-G18-1M8RL-2APC

8219318

GTIN 4052568903060

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Pneumatikus munkacsatlakozás
G1/8
Üzemi feszültség
24V DC
Szerkezeti felépítés
Hengeres tolózár
Visszaállítás módja
mechanikus rugó
Védettség
IP65