Fojtó-visszacsapó szelep VFOE-LE-T-G18-Q4-F1A
8223994
GTIN 4052568771737
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
Szellőző-fojtó-visszacsapó funkció
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban
150 l/min
Kulcsnyílás
13 mm
1. pneumatikus csatlakozás
QS-4
Beállítóelem
Forgatógomb reteszeléssel