Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS4-LFR-1/4-D6-E-R-M-MPA

8232848

GTIN 4052568777975

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1700 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.3 bar - 7 bar
Szűrőfinomság
40 µm