Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-VS
8232884
GTIN 4052568778248
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
6200 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.3 bar - 7 bar
Szűrőfinomság
40 µm