Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS6-LFR-3/8-D7-E-R-V-VS
8232909
GTIN 4052568778460
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
4000 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
40 µm