Nyomásszabályozó szelep MS6-LR-AGF-D6-VS
8232999
GTIN 4052568782580
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
6500 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.3 bar - 7 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.25 bar