Nyomásszabályozó szelep MS6-LR-AGF-D7
8233000
GTIN 4052568782597
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
5500 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.25 bar