Nyomásszabályozó szelep MS6N-LR-AQS-D6

8233004

GTIN 4052568778705

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
3/4 NPT
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
6500 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.3 bar - 7 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.25 bar