Nyomásfelfuttató szelep MS6-EDE-1/4-V24-AD13-B
8236749
GTIN 4052568803032
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
5000 l/min
Üzemi nyomás
3 bar - 7 bar
Működtetés módja
elektromos