Légtartály ARVA-20-P1
8240347
GTIN 4052568793661
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Tartály
20 l
Sűrített levegő tartály alapanyaga
Porszórt acél
Közeghőmérséklet
0 °C - 100 °C
Üzemi közeg
Levegő
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)
az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint