Fordító hajtómű DFPD-60-RP-90-RS55-F04-11
8245285
GTIN 4052568827779
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Pneumatikus csatlakozó
G1/8
Forgatónyomaték névleges üzemi nyomásnál és 0°-os forgatási szögnél
40.4 Nm
Elfordítási szög
90 deg
Karimafuratkép
F04
Tengelycsatlakozás
T11