Átvezető gyorscsatlakozó SCK-PK-4
9421
GTIN 4052568020705
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz - 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz - 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, anyával
Környezeti hőmérséklet
-40 °C - 150 °C