Proporcionális szelepek

A pneumatika innovációjának motorjaként, a proporcionális technika terén nagy szakértelemmel rendelkező Festo a proporcionális szelepek széles választékát kínálja: proporcionális nyomásszabályozó szelepeket és proporcionális útszelepeket. Segítségével még a rendkívül összetett alkalmazásokat is könnyedén megvalósíthatja és biztonságosan kézben tarthatja. A Festo egyedi megoldások és funkciók teljes spektrumát kínálja minimális beépítési, paraméterezési és üzembe helyezési ráfordítás mellett. Proporcionális szelepeink általában előre be vannak állítva, míg integrált technológiák az időigényes rutinfeladatoktól is megszabadítják Önt.

További termékeket az alábbi kategóriában talál: Szelepek és szelepszigetek

Festo proporcionális szelepek

Különböző szelepsorozatok eltérő üzemi nyomásokkal, névleges átmérőkkel, áramlási tartományokkal és üzemi hőmérsékletekkel. A Festo-nál megtalálja az igényeihez optimálisan igazodó proporcionális szelepet. Speciális követelmények esetén a szelepeket teljes mértékben az Ön egyedi kívánságai szerint módosítjuk.

Útmutató: A megfelelő arányos szelephez

Útmutató: A megfelelő arányos szelephez

A Controlled Pneumatics útmutatója lépésről lépésre elvezet a tökéletes megoldáshoz, legyen az egy szelep vagy egy komplett szelepsziget. Válasszon olyan kritériumok alapján, mint a pontosság, a dinamika és az energiafogyasztás, hogy alkalmazását hatékonyan tudja megtervezni.

Töltse le az útmutatót

Proporcionális szelepek áramlásszabályozáshoz

A proporcionális áramlásszabályozó szelepek a csatlakoztatott pneumatikus fogyasztók áramlását szabályozzák. A proporcionális áramlásszabályozó szelepek mellett proporcionális útszelepeket, piezo szelepeket és szelep egységeket is talál itt. Ismerje meg az egyes Festo szelepek előnyeit.

Proporcionális áramlásszabályozó szelepek

VEMD proporcionális áramlásszabályozó szelep

A VEMD proporcionális áramlásszabályozó szelep ideális a tömegáram-szabályozására, emellett kompakt beépítési méretek jellemzik. Csekély súlya miatt éppen ezért kiválóan alkalmazható mobil eszközökben a térfogatáram szabályozására. A hőérzékelővel ellátott integrált szabályozó áramkörnek köszönhetően a szelep pontosan és dinamikusan működik. Nagyon gyorsan reagál az alapjel beállított változására, és gyakorlatilag azonnal üzemkész.

Tömegáram szabályozó VEMD

VPCF proporcionális áramlásszabályozó szelep

Rövid válaszidő, nagy ismétlési pontosság, kompakt méret, LABS-mentes és ATEX 3GD tanúsítvánnyal: ezek a jellemzők teszik egyedivé a VPCF proporcionális nyomásszabályozó szelepeket. Igényes alkalmazásokhoz, például védőgáz-, levegőmennyiség- és fordulatszám-szabályozáshoz a festő- és átfolyó berendezésekben, amelyek a dinamika, az ismétlési pontosság és a jelleggörbe linearitása tekintetében a legmagasabb követelményeknek is megfelelnek.

Proporcionális áramlásszabályozó szelep VPCF

MPYE proporcionális útszelep

Az MPYE proporcionális útszelep egy 5/3-utas proporcionális szelep, amely pozícióvezérelt tolattyúval rendelkezik. Egy analóg bemeneti jelet alakít át a megfelelő nyitási keresztmetszetre a szelepkimeneteken. A külső pozíciószabályozóval és útmérő rendszerrel együtt egy pontos pneumatikus pozicionáló rendszer alakítható ki.

Proporcionális útszelep MPYE

VPWS proporcionális útszelep

Kompakt és hatékony: a VPWS proporcionális mágnesszelep egy könnyű és kompakt, 15 mm-es patronos szelep nagy átáramlási sebességgel. Biztonságosan és pontosan szabályozza a gázok áramlását - legyen az oxigén, szén-dioxid, levegő, dinitrogén-oxid vagy inert gáz.

Proporcionális útszelep VPWS

VPWP proporcionális útszelep

Az MPVE szelep technológiáján alapuló VPWP lehetővé teszi a mozgás irányának változtatását. A digitalizált adatátvitelre szolgáló integrált interfésznek köszönhetően a proporcionális szelep különösen biztonságos és a beépített nyomásérzékelőkkel és a kaszkádvezérléssel együtt rendkívül pontos is.

Proporcionális útszelep VPWP

VPCB szelep egység

A VPCB szelep egység az YHBP szervopneumatikus hajtásmegoldás része mindenféle balanszer megoldáshoz. A 3/3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep két integrált 2/2-utas visszacsapó szeleppel kapható, a kapcsolási helyzet lekérdezésével vagy anélkül.

Szelep egység VPCB

Proporcionális szelepek nyomásszabályozáshoz

A nyomásszabályozó szelepek a csatlakoztatott pneumatikus fogyasztók nyomását szabályozzák. A Festo széles választékot kínál a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.

Proporcionális nyomásszabályozó szelepek

MPPES proporcionális nyomásszabályozó szelep

Az MPPES proporcionális szelep közvetlenül vezérelt (G1/8) és elővezérelt (G1/4, G1/2) változatban is kapható. Az alapjelet analóg feszültség- vagy áramjelként kell megadni, a nyomásszabályozási tartományok pedig szabadon választhatók. Az MPPES opcionálisan alapjel modullal is rendelhető.

Proporcionális nyomásszabályozó szelep MPPES

VPPL proporcionális nyomásszabályozó szelep

Ezt a szelepet kifejezetten nagy, 10–40 bar nyomásra fejlesztettük ki. Menetes csatlakozásokkal rendelkező egyedi eszközként a szelep sokoldalúan használható, például a PET-palackok nyújtására-fúvására az élelmiszeripar és italgyártás területén, vagy abroncsvizsgáló, illetve fékpadoknál az autóiparban.

Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPL

VPPM és VPPM-NPT proporcionális nyomásszabályozó szelep

A VPPM és VPPM-NPT szelepek minden alkalmazáshoz megfelelő paramétereket kínálnak. A 3 előbeállítás közül egyszerűen, gombnyomással választható ki a megfelelő szabályozási karakterisztika. A kétfokozatú, több érzékelős vezérléssel ellátott szabályozókörök biztonságos és megbízható vezérlést tesznek lehetővé.

Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPM
Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPM-NPT

VPPX proporcionális nyomásszabályozó szelep

A VPPM szelepcsalád VPPX proporcionális szelepe maximális rugalmasságot és optimális folyamatminőséget biztosít. A szabadon paraméterezhető PID szabályozó és a külső érzékelő bemenet segítségével az egyedi feladatok egyszerűen és könnyedén megvalósíthatók.

Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPX

VPPI proporcionális nyomásszabályozó szelep

A közvetlen működtetésű és integrált nyomáskiegyenlítővel rendelkező szelep dinamikusan és pontosan szabályoz nagy névleges méretek esetében is. A hatékony lengőtekercses hajtás rendkívül dinamikussá teszi a VPPI-t, az alárendelt helyzetszabályozó pedig nagyfokú stabilitást biztosít. A teljesen grafikus kijelző számos beállítási lehetőséget kínál.

Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPI

VPPE proporcionális nyomásszabályozó szelep

Portfóliónkban a VPPE a legköltséghatékonyabb proporcionális szelep. Kijelzővel és anélkül is kapható, valamint alapjel modullal is kérhető. Az alapjelet analóg feszültségjelként (0-10 V vagy 4-20 mA) kell megadni.

Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPE

VEAA proporcionális nyomásszabályozó szelep

10 bar nyomástartományig: a piezo technológia révén a VEAA rendkívül pontos és tartós. További előnyök: rendkívül rövid kapcsolási idők, zajtalan üzem és nagyon alacsony energiafogyasztás.

Proporcionális nyomásszabályozó szelep VEAA

VEAB proporcionális nyomásszabályozó szelep

Vákuumtól 6 bar-ig terjedő nyomástartományokhoz: a piezo technológia révén a VEAB is rendkívül precíz és robusztus. A szelep emellett rövid kapcsolási időket, csendes működést és magas energiahatékonyságot kínál.

Proporcionális nyomásszabályozó szelep VEAB