A pneumatika innovációjának motorjaként, a proporcionális technika terén nagy szakértelemmel rendelkező Festo a proporcionális szelepek széles választékát kínálja: proporcionális nyomásszabályozó szelepeket és proporcionális útszelepeket. Segítségével még a rendkívül összetett alkalmazásokat is könnyedén megvalósíthatja és biztonságosan kézben tarthatja. A Festo egyedi megoldások és funkciók teljes spektrumát kínálja minimális beépítési, paraméterezési és üzembe helyezési ráfordítás mellett. Proporcionális szelepeink általában előre be vannak állítva, míg integrált technológiák az időigényes rutinfeladatoktól is megszabadítják Önt.
További termékeket az alábbi kategóriában talál: Szelepek és szelepszigetek
Különböző szelepsorozatok eltérő üzemi nyomásokkal, névleges átmérőkkel, áramlási tartományokkal és üzemi hőmérsékletekkel. A Festo-nál megtalálja az igényeihez optimálisan igazodó proporcionális szelepet. Speciális követelmények esetén a szelepeket teljes mértékben az Ön egyedi kívánságai szerint módosítjuk.
A Controlled Pneumatics útmutatója lépésről lépésre elvezet a tökéletes megoldáshoz, legyen az egy szelep vagy egy komplett szelepsziget. Válasszon olyan kritériumok alapján, mint a pontosság, a dinamika és az energiafogyasztás, hogy alkalmazását hatékonyan tudja megtervezni.
Töltse le az útmutatótA proporcionális áramlásszabályozó szelepek a csatlakoztatott pneumatikus fogyasztók áramlását szabályozzák. A proporcionális áramlásszabályozó szelepek mellett proporcionális útszelepeket, piezo szelepeket és szelep egységeket is talál itt. Ismerje meg az egyes Festo szelepek előnyeit.
A VEMD proporcionális áramlásszabályozó szelep ideális a tömegáram-szabályozására, emellett kompakt beépítési méretek jellemzik. Csekély súlya miatt éppen ezért kiválóan alkalmazható mobil eszközökben a térfogatáram szabályozására. A hőérzékelővel ellátott integrált szabályozó áramkörnek köszönhetően a szelep pontosan és dinamikusan működik. Nagyon gyorsan reagál az alapjel beállított változására, és gyakorlatilag azonnal üzemkész.
Rövid válaszidő, nagy ismétlési pontosság, kompakt méret, LABS-mentes és ATEX 3GD tanúsítvánnyal: ezek a jellemzők teszik egyedivé a VPCF proporcionális nyomásszabályozó szelepeket. Igényes alkalmazásokhoz, például védőgáz-, levegőmennyiség- és fordulatszám-szabályozáshoz a festő- és átfolyó berendezésekben, amelyek a dinamika, az ismétlési pontosság és a jelleggörbe linearitása tekintetében a legmagasabb követelményeknek is megfelelnek.
Az MPYE proporcionális útszelep egy 5/3-utas proporcionális szelep, amely pozícióvezérelt tolattyúval rendelkezik. Egy analóg bemeneti jelet alakít át a megfelelő nyitási keresztmetszetre a szelepkimeneteken. A külső pozíciószabályozóval és útmérő rendszerrel együtt egy pontos pneumatikus pozicionáló rendszer alakítható ki.
Kompakt és hatékony: a VPWS proporcionális mágnesszelep egy könnyű és kompakt, 15 mm-es patronos szelep nagy átáramlási sebességgel. Biztonságosan és pontosan szabályozza a gázok áramlását - legyen az oxigén, szén-dioxid, levegő, dinitrogén-oxid vagy inert gáz.
Az MPVE szelep technológiáján alapuló VPWP lehetővé teszi a mozgás irányának változtatását. A digitalizált adatátvitelre szolgáló integrált interfésznek köszönhetően a proporcionális szelep különösen biztonságos és a beépített nyomásérzékelőkkel és a kaszkádvezérléssel együtt rendkívül pontos is.
A VPCB szelep egység az YHBP szervopneumatikus hajtásmegoldás része mindenféle balanszer megoldáshoz. A 3/3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep két integrált 2/2-utas visszacsapó szeleppel kapható, a kapcsolási helyzet lekérdezésével vagy anélkül.
A nyomásszabályozó szelepek a csatlakoztatott pneumatikus fogyasztók nyomását szabályozzák. A Festo széles választékot kínál a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.
Az MPPES proporcionális szelep közvetlenül vezérelt (G1/8) és elővezérelt (G1/4, G1/2) változatban is kapható. Az alapjelet analóg feszültség- vagy áramjelként kell megadni, a nyomásszabályozási tartományok pedig szabadon választhatók. Az MPPES opcionálisan alapjel modullal is rendelhető.
Ezt a szelepet kifejezetten nagy, 10–40 bar nyomásra fejlesztettük ki. Menetes csatlakozásokkal rendelkező egyedi eszközként a szelep sokoldalúan használható, például a PET-palackok nyújtására-fúvására az élelmiszeripar és italgyártás területén, vagy abroncsvizsgáló, illetve fékpadoknál az autóiparban.
A VPPM és VPPM-NPT szelepek minden alkalmazáshoz megfelelő paramétereket kínálnak. A 3 előbeállítás közül egyszerűen, gombnyomással választható ki a megfelelő szabályozási karakterisztika. A kétfokozatú, több érzékelős vezérléssel ellátott szabályozókörök biztonságos és megbízható vezérlést tesznek lehetővé.
Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPM
Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPM-NPT
A VPPM szelepcsalád VPPX proporcionális szelepe maximális rugalmasságot és optimális folyamatminőséget biztosít. A szabadon paraméterezhető PID szabályozó és a külső érzékelő bemenet segítségével az egyedi feladatok egyszerűen és könnyedén megvalósíthatók.
A közvetlen működtetésű és integrált nyomáskiegyenlítővel rendelkező szelep dinamikusan és pontosan szabályoz nagy névleges méretek esetében is. A hatékony lengőtekercses hajtás rendkívül dinamikussá teszi a VPPI-t, az alárendelt helyzetszabályozó pedig nagyfokú stabilitást biztosít. A teljesen grafikus kijelző számos beállítási lehetőséget kínál.
Portfóliónkban a VPPE a legköltséghatékonyabb proporcionális szelep. Kijelzővel és anélkül is kapható, valamint alapjel modullal is kérhető. Az alapjelet analóg feszültségjelként (0-10 V vagy 4-20 mA) kell megadni.
10 bar nyomástartományig: a piezo technológia révén a VEAA rendkívül pontos és tartós. További előnyök: rendkívül rövid kapcsolási idők, zajtalan üzem és nagyon alacsony energiafogyasztás.
Vákuumtól 6 bar-ig terjedő nyomástartományokhoz: a piezo technológia révén a VEAB is rendkívül precíz és robusztus. A szelep emellett rövid kapcsolási időket, csendes működést és magas energiahatékonyságot kínál.