A Festo kör keresztmetszetű hengerek olyan pneumatikus dugattyúrudas hengerek, amelyek kerek kialakításuknak köszönhetően helytakarékosan telepíthetők, még szűk helyeken is. Az összes kör keresztmetszetű henger közös jellemzője a nagy futásteljesítmény és a hosszú élettartam, valamint a gyors és egyszerű telepítés. A dugattyúrudas hengerek kettős és egyszeres működésű, valamint az ISO 6432 szabványnak megfelelő pneumatikus hengerekként is kaphatók. A dugattyú helyzetének érzékeléséhez a közelítéskapcsolót egy készlet segítségével is a hengercsőhöz lehet rögzíteni.
További termékeket talál a következő kategóriában: Dugattyúrudas hengerek
A Festo kör keresztmetszetű hengerek a változatok széles skáláját kínálják a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz. Különösen szűk beépítési helyekre például a szabványos henger rövid változatát ajánljuk, amely még kompaktabb és könnyebb. A rugalmas vagy pneumatikusan állítható végállás-csillapítás mellett a Festo önbeálló pneumatikus végállás-csillapítást is kínál, amely nem igényel beállítócsavart. Az önbeálló végállás-csillapítással gyorsabb a telepítés, és az optimálisan alkalmazkodik a terhelés- és sebességváltozásokhoz. A dugattyúk átmérője 2,5 mm és 100 mm között választható.