A beépített útmérő rendszerrel ellátott DSMI fordító hajtómű szerkezetileg megegyezik a DSM pneumatikus fordító hajtóművel, de egy potenciométeren alapuló abszolút útmérő rendszerrel van felszerelve.
Forgatási tartomány: 0 ... 270°
Méret: 25, 40, 63
Max. forgatónyomaték: 5 … 40 Nm
A DSMI fordító hajtómű Soft Stop funkcióval és pneumatikus pozícionálással kapható, 15 ... 6 000 kg/cm2 tehetetlenségi nyomatékú tömegek esetén használható.
Az előnyök a következők:
Használatra kész hajtó egység, kompakt, azonnal használatra kész, nagy szöggyorsulás állítható fix ütközőkkel a gyors és ±0,2° pontosságú pozícionáláshoz (csak CPX-CMAX tengelyvezérlővel)