Az útmérő rendszerrel ellátott lineáris hajtóművek Soft Stop funkcióval rendelkeznek, pneumatikus pozícionáláshoz vagy mérési feladatokhoz használhatók. Rúd nélküli hajtóművek útmérő rendszerrel: a DGCI nagyon széles választékot kínál 18 mm és 63 mm közötti átmérővel és 100 mm és 2000 mm közötti lökethosszal. Kiváló minőségű golyós csapágyas vezetővel szereltük fel, a kiegészítő vezetés gyakran nélkülözhető. Abszolút értékeket mérő, digitális útmérő rendszerrel, opcionálisan fékkel, kiegészítő kocsival és kenő adapterrel rendelkezik.
A DDLI szintén 18 mm és 63 mm közötti átmérővel és 100 mm és 2000 mm közötti lökethosszal rendelkezik, de vezető nélkül - az ügyfél a saját golyóscsapágyas vezetőjével használhatja. Opcionálisan rendelhető DARD menesztővel a teher holtjátékmentes csatlakoztatásához; továbbá érintésmentes abszolút útmérő rendszerrel. DNCI/DDPC - 32 mm és 100 mm közötti átmérőt és 100 mm és 750 mm közötti lökethosszúságot kínálnak a Soft Stop és pneumatikus pozícionálás érdekében. Mérőhengerként 2000 mm-es löketig kaphatók.
Érintésmentes inkrementális útmérő rendszerrel rendelkeznek, különböző dugattyúrúd-változatokkal és az ISO 15552 szabvány szerinti szabványos hengerekkel kaphatók, és opcionálisan vezető és rögzítő egységgel is rendelhetők.