Legyen szó vérről, enzimekről, reagensekről, oldatokról vagy pufferekről - az orvosi diagnosztikában a hőmérsékletre érzékeny fluidumok melegítése jelentősen ronthatja az eredmények megbízhatóságát. A Festo ezért a VYK szelepcsalád közegelválasztott szelepeinek kifejlesztésekor minden lehetőséget kimerített a hőmérséklet hatásának minimalizálására - a hőoptimalizált kialakítástól kezdve a tartóáram csökkentésén át a vezérlőelektronika decentralizált elhelyezésének lehetőségéig. A VYKA szelep leginkább a rendkívül alacsony közegfűtéssel nyűgöz le. Nézze meg a videót és tudja meg, hogyan használhatja ezt a megoldást a hőmérséklet-érzékeny alkalmazások megbízhatóságának optimalizálására.

A közegfűtés minimalizálásának sikertényezői

A Festo alkalmazásmérnökei elemezték, hogy a szelep egység kialakításában mely tényezők befolyásolják a közegfűtést, és ebből konkrét ajánlásokat vezettek le. A fluidumok hőbevitelére vonatkozó teszteket is végeztek a közegelválasztott Festo szelepekkel és más gyártók hasonló termékeivel. Az összehasonlító tesztek eredményei és az ajánlások megtalálhatók az Alkalmazási megjegyzésünkben.

Töltse le most!

Ezek a cikkek is érdekelhetik Önt