A mintaelemzéshez, a mérnöki támogatáshoz, a fejlesztési eszközökhöz és az alkalmazástesztekhez használt szabványos komponensek és rendszerek használatával a vállalatok optimalizálhatják a folyamataikat a megelőző karbantartási koncepciókig. Ismerje meg azt a 8 sikertényezőt, amely hatékonyabbá teszi Önt és ügyfeleit.

1. Ipari szabványos komponensek használata

Dolgozzon együtt hatékony és megbízható beszállítókkal, akik az automatizált mintafeldolgozás minden folyamatához ipari szabványú komponenseket kínálnak Önnek. Sok esetben ezeket a termékeket további fejlesztési munka vagy adaptálás nélkül integrálhatja új laboratóriumi berendezésébe. Ennek egyik példája az univerzális EHMD fedél eltávolító modul, amely megbízhatóan és további programozási ráfordítás nélkül képes számos különböző menettávolságú üvegcsét kinyitni. Ez azt jelenti, hogy akkor is biztonságban van, ha a követelmények később megváltoznak.

Az orvostechnikai eszközökhöz szánt ipari szabványos automatizálási komponensek állandó magas minőségben készülnek az ISO 9001 és a DIN EN ISO 13485 szabványok alapján, emellett gyorsan és megbízhatóan szállíthatók nagy mennyiségben. Ezért Ön olyan robusztus, pontos és tartós technológiákat választhat, amelyek már bizonyítottak az ipari automatizálásban vagy a laboratóriumi megoldásokban. Az egyedi megvalósításhoz közvetlenül hozzáférhet a különböző konfigurációkhoz a terméktípus függvényében. Amint a prototípusa átment a koncepció próbáján, azonnal megkezdheti a sorozatgyártást. Profitáljon az optimalizált összeszerelési lépések és az ezzel járó időmegtakarítás előnyeiből, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

2. Laborautomatizálási technológia egyetlen forrásból

Váltsa valósággá az automatizálási koncepciókat, amelyekben minden tökéletesen illeszkedik egymáshoz – a mintatartó edények kezelésétől és pozicionálásától a folyadékok pontos adagolásáig és pipettázásáig. Egy átfogó portfólióval rendelkező, tapasztalt automatizálási partner, aki mindent egy kézből tud biztosítani nyugalmat ad Önnek. Az egymáshoz igazított komponensek használatával nemcsak egyszerűsíti és felgyorsítja a készülékek fejlesztését, hanem hosszú távon csökkenti a beszerzési költségeket. Ugyanakkor a nagyobb beszerzési volumennek köszönhetően kedvezőbb feltételeket teremthet a vállalata számára.

3. Költségoptimalizált termékválasztás

A rendelkezésre álló online tervező és szimulációs eszközök lehetővé teszik az elektromos tengelyek és handling rendszerek, valamint a szelepek és tömlők méretének optimalizálását a laboratóriumi berendezéseihez. Az ingyenes online eszközök használatával pontosan az Ön igényeinek megfelelően rendelhet, így elkerülheti a túlméretezést. Ez csökkenti az komponensek költségeit, raktározási helyet takarít meg, javítja az energiahatékonyságot a fenntarthatóság szempontjából, és a végfelhasználó készülékeinek üzemeltetési költségeit, a kisebb mozgatott tömegek révén. Az EXCL többtengelyes portál például ideális a hely- és súlymegtakarításhoz a kompakt laboratóriumi berendezések építése során, és könnyen integrálható asztali rendszerekbe. Az azonnal telepíthető rendszermegoldás lényegesen könnyebb és olcsóbb, mint a hagyományos kinematikák, amelyek általában túlméretezettek ehhez az alkalmazáshoz.

4. Mérnöki szakértelem a rövidebb tervezési időkért

Vonja be automatizálási partnerét a tervezés legkorábbi szakaszába, és hagyja, hogy támogassa Önt a megvalósításban. A szakértők az ipari és automatizálási szakértelmet az élettudományok területén szerzett ágazati tapasztalattal ötvözik. A cél az, hogy közösen, lényegesen rövidebb idő alatt tegyük hatékonyabbá az Ön laboratóriumi berendezéseit. Ez magában foglalja a személyre szabott tanácsadást, valamint a CAD-adatokhoz és 3D-modellekhez való hozzáférést, amelyeket gyorsan importálhat a terveibe, ahelyett, hogy maga készítené el azokat. Biztos lehet abban, hogy a javasolt komponenseket már kipróbálták és tesztelték hasonló alkalmazásokban. Ez a támogatás lehetővé teszi, hogy csökkentse a tervező személyzet állandó költségeit, akik gyorsabban találhatnak jobb megoldásokat, így hamarabb kezdhetnek új feladatokhoz.

5. Közös tesztek az alkalmazásközpontban

A Festo LifeTech alkalmazásközpontok világszerte támogatják Önt a megoldások keresésében - a megvalósíthatósági tanulmányoktól és a paraméterek optimalizálásától a prototípusok megépítéséig, üzembe helyezéséig és telepítéséig. A tapasztalt alkalmazásmérnökök pontosan ismerik a felhasznált komponensek lehetőségeit, így gyors és célzott válaszokat találnak az Ön alkalmazási kérdéseire. Egy gyártó számára például azt vizsgálták, hogy egy nagy viszkozitású hidrogélt lehet-e automatikusan adagolni, és ha igen, hogyan. Vagy ha különböző mintapalackokat szeretne automatikusan kinyitni egy bizonyos idő alatt, akkor tesztelt javaslatokat kap arra vonatkozóan, hogy mely komponensek a legalkalmasabbak erre a feladatra - egészen a megfelelő megfogó ujjak kiválasztásáig. Megkíméli magát az idő- és költségigényes fejlesztési ciklusoktól, és lerövidíti a piacra kerülés idejét.

6. Telepítésre kész alrendszerek

Egy másik kulcsfontosságú sikertényező az alrendszerek használata egy adott funkció megvalósításához. Ez nem csak a laboratóriumi berendezésekhez való megfelelő komponensekről szól, hanem az Ön egyedi igényeinek megfelelő, azonnal telepíthető, előre tesztelt alrendszerekről is. A mintaelőkészítéshez ez lehet például egy többtengelyes portál, ami integrált mozgásvezérlőt, forgó megfogó modult, open-loop pipettát vagy adagolófejet tartalmaz. A kompakt és helytakarékos rendszermegoldások számos előnyt kínálnak Önnek. A világosan meghatározott interfészek és a megfelelő dokumentáció lehetővé teszi a gyors integrációt. Az egész rendszer egyetlen cikkszámon fut, ami leegyszerűsíti a rendelést és az adminisztrációt. Ezzel egyidejűleg csökkenti a rajzok sokféleségét, valamint a módosításokkal járó időt és költségeket. Mivel a teljesen összeszerelt alrendszerek előre teszteltek, megtakaríthatja az időigényes teszteket, így felgyorsíthatja a fejlesztési folyamatot.

7. Digitális karbantartási koncepciók

A digitális karbantartási koncepciókkal biztosíthatja hosszú távon a laboratóriumi berendezései magas rendelkezésre állását és költséghatékony működését. Ez növeli az ügyfelek elégedettségét és nagymértékben csökkenti a nem tervezett szervizhívásokat. A gyártófüggetlen AX Smartenance alkalmazás lehetővé teszi a digitális és papírmentes karbantartás-menedzsmentet. A karbantartási feladatok egyszerűen és rugalmasan tervezhetők a webes alkalmazáson keresztül, és egy mobilalkalmazás révén bárhol elérhetők. Emellett az olyan megoldások, mint a Festo AX Industrial Intelligence, átveszik például az elektromos tengelyek folyamatos, működés közbeni felügyeletét, és az MI segítségével felismerik az eltéréseket. A prediktív karbantartás lehetővé teszi a nem tervezett állásidők minimalizálását, a minőségbiztosítást és az optimalizálást a kevesebb selejt és utómunka érdekében, valamint az energiafogyasztás felügyeletét a költségek minimalizálása érdekében.

8. Világméretű logisztikai és szervizhálózat

Bárhol is használják készülékeit a világon a laboratóriumokban, a megbízható és gyors helyszíni szervizelés elengedhetetlen az ügyfelei számára. Gondoljon csak a szükséges pótalkatrészekre, amelyek bárhonnan megrendelhetők ugyanazon cikkszám alatt, és nagyrészt helyben elérhetők raktárról. Ez megkíméli ügyfeleit a hosszabb termelési leállásoktól, és megerősíti az Önbe, mint gyártóba vetett bizalmukat. Nem utolsósorban a koronavírus-válság során a vállalatok felismerték, hogy mennyire fontos, hogy a megfelelő beszállító álljon mellettük a globális ellátási láncok kockázatainak minimalizálása érdekében.

A szerzőről

Jürgen Böck
Business Development LifeTech
Festo SE & Co. KG
Kapcsolat

Érdekes cikkek