Csatlakozókábel KVI

  • M9x0,5 menetes terepibusz interfészhez
  • Szelepsziget és vezérlő közötti csatlakozó vezeték
  • A szelepsziget és a bemeneti/kimeneti modulok közötti csatlakozó vezeték
  • A vezérlő és a bemeneti/kimeneti modulok közötti csatlakozó vezeték
  • Mindkét oldalon előszerelve
  • Energialáncokkal használható
  • Kábelhossz: 0,25 ... 8 m
  • PUR kábellel
  • -20 ... +80°C környezeti hőmérséklet