Termék életciklus információk

A termék kiváltása folyik.

06/2024 - A termék kivezetés alatt áll. Ne használja új tervekhez. Kérjük, használja a modern alternatív terméket.

09/2027 - A termék megszűnt. Tartalék termék.

12/2031 - A termék megszűnt.

Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Vezetékek és tartozékok

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Csatlakozó vezeték KVI-CP-3-GS-GD-5

540333

GTIN 4052568090418

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód
Aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M9x0,5
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód
Dugasz
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika
M9x0,5
Kábelhossz
5 m