Dugaszolható csavarzat, rozsdamentes acél NPQR
Robusztus NPQR dugaszolható csavarzat rozsdamentes acélból: a él miatt, nehezebben gyűlik össze a kosz, és a legtöbb közeggel szembeni nagyfokú ellenállásnak köszönhetően optimális az élelmiszeripar számára. Azonban más alkalmazásokhoz is használható a feldolgozóiparban, az akkumulátorgyártásban vagy az autóiparban.
- Nagyon könnyen tisztítható a kamrás O-gyűrűnek és a csökkentetten szennyezett éleknek köszönhetően
- Optimális ár-teljesítmény arány, ideális egyetlen forrásból származó alkalmazásokhoz
- Maximális korrózióállóság (KBK 4 korrózióállósági osztály, a Festo 940 070 szabvány szerint) és vegyszerállóság
- Magas hőmérsékletállóság
- Rozsdamentes acél
- Üzemi közeg: sűrített levegő, vákuum, (víz)
- Egyenes forma, L forma, T forma, Y forma, átvezető pillanatcsatlakozó