Kör keresztmetszetű henger, hüvelyk DPRA

Kerek rozsdamentes acél henger, nem javítható hüvelykes henger. NPT hengercsatlakozások, hüvelykes rúdmenetek és teljesen hüvelyk alapú méretek. A helytakarékos, kerek kialakítás a számos rögzítési lehetőséggel ideális a vezetősínek, csúszdák és ajtók elhelyezéséhez gyakran használt csomagolórendszerekben.
  • Közvetlen csere szokványos kerek hüvelykes hengerekkel
  • 10 furatméret 9/16" és 3" között, számos opcióval a maximális rugalmasság jegyében
  • A 304-es rozsdamentes acél henger garantálja a tartósságot és a hosszú élettartamot állandó működési jellemzőkkel
  • Közvetlenül illeszkedik a meglévő konstrukciókhoz, a könnyű csere ideális választássá teszi az MRO-hoz