Körasztal DHTG
Indexelőasztal választható osztásokkal, forgásirány-váltással és mozgó energiaellátással.
- Elfordítási vagy szétválasztási műveletekhez
- Robusztus mechanika
- Egyszerű projekttervezés és üzembe helyezés
- A forgótányér átmérője: 65, 90, 140, 220 mm
- Szabad forgásirány-szabályozás
- Fenntartható az egyszerűsített javíthatóságnak köszönhetően a meghosszabbított életciklus révén